Publiko produktet
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA

    Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA

    Roll Holder - Double - İstanbul Series - VitrA

    Lovegrove signed the Istanbul series fittings complete with aesthetic accessories. Offers gold and chrome options.

    Colours: Gold - Chrome - White - Black

    Product code: A48016

    Özellikler
    • Roll Holder - Double -  with shelf

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.RollHolder-Vitra-istanbulSeries-A48016
    • Ürün ailesiFaucets&Shower systems&Accessories
    • Ürün grubuAccessory
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)132
    • Genişlik (mm)345
    • Derinlik (mm)133
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)2.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010553
    • ETIM AdıToilet roll holder
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 21
    • OmniClass başlığıToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II koduD20
    • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya