Publiko produktet
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA

    Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA

    4.6 / 5 yıldız4.6(5 incelemeler)

    Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA

    New generation of urinal that combines various functions such as VitrAfresh, Rim-ex bowl and photocell to offer the most hygenic use and water saving. Its easy to repair.

    Product code: 5999B003-5555

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Urinal-PhotocellUrinal-Vitra-ArkitektSeries_5999B003-5555
    • Ürün ailesiSanitaryware & Complementary Products
    • Ürün grubuUrinals
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)680
    • Genişlik (mm)400
    • Derinlik (mm)350
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)27.93
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC010235
    • ETIM AdıUrinal
    • UNSPSC adıUrinals
    • UNSPSC kodu30181506
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 açıklamasıUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass numarası23-31 21 00
    • OmniClass başlığıUrinals
    • CSI UniFormat II koduD2030
    • CSI UniFormat II başlığıSanitary Waste

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya