Publiko produktet
Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA

    Wash Basin - Special Needs Basin - 65cm - S20 Series - VitrA

    S20 Special Needs Basin, 65cm

    Different solutions for different needs! VitrA S20 series products designed for the specific needs brings rational suggestions to washbasin. Wheel chair can approach easily to custom-designed washbasin.. Ergonomic and comfortable use due to handle and support bars.

    Product code: 5291B0030001

    Özellikler
    • Special Needs Basin

      Accessible

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.WashBasin-Accessible-Vitra_S20Series_5291B0030001
    • Ürün ailesiSanitaryware & Complementary Products
    • Ürün grubuWashBasins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)150
    • Genişlik (mm)650
    • Derinlik (mm)560
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)19.316
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduD20
    • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya