Publiko produktet
Wash Basin - Countertop - 50cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Countertop - 50cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Countertop - 50cm - S20 Series - VitrA

    Wash Basin - Countertop - 50cm - S20 Series - VitrA

    S20 Countertop Basin, 50cm with Middle Tap Hole, with Side Holes

    S20 series provide quality, durability and aesthetic value in reasonable condition. Ceramic and complementary products in the series that are creating reassuring option. S20 series washbasins with different sizes and characteristics at your service with practical solutions to public areas as the individual use

    Product code: 5464B003-0001

    Özellikler
    • Countertop Basin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.WashBasin-CounterTop-Vitra_S20Series_5464B003-0001
    • Ürün ailesiSanitaryware & Complementary Products
    • Ürün grubuWashBasins
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)170
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)450
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriTürkiye
    • Üretim yeriTürkiye
    • Ağırlık net (Kg)10.126
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 açıklamasıCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks
    • CSI UniFormat II koduD20
    • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya