Publiko produktet
1 or 4Hour Standby Timer - LDS-1 Hr Timer, LDS-4 Hr Timer
Watts

1 or 4Hour Standby Timer - LDS-1 Hr Timer, LDS-4 Hr Timer

Exterior Manual Standby

Features

• Puts the LDS into Standby (ignores water flow) when the timer is active
• Used by grounds keepers, landscapers, pool maintenance or anyone without requiring access inside the building or to restricted areas
• Requires All-Purpose Interface (API), purchased separately
• Install API indoors if possible, or in weatherproof enclosure if installed outdoors

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.LDS-1-lds-4-leak-detection-1-4-hour-standby-timer
  • Ürün ailesiLeak Defense
  • Ürün grubuAccessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-09-19
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Tasarım yeriKanada
  • Üretim yeriKanada
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Controls
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54
  • Uniclass 2015 açıklamasıValve products
  • OmniClass numarası23-27 11 15 15
  • OmniClass başlığıFlow Controllers