Publiko produktet
PAM1 Relay - LDS-SSU-PAM
Watts

PAM1 Relay - LDS-SSU-PAM

Irrigation Bypass

Features

• Used to put the LDS into Standby (ignores water flow) when the irrigation controller is running
• Requires MV/P Terminal (24VAC/VDC output while irrigation is running) on the irrigation controller
• Requires All-Purpose Interface (API) purchased separately
• Typically used if plumber cannot split or separate out the indoor plumbing from the outdoor irrigation pipes

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.LDS-ssu-pam-leak-detection-pam1-relay
  • Ürün ailesiLeak Defense
  • Ürün grubuAccessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-09-19
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Tasarım yeriKanada
  • Üretim yeriKanada
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Controls
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54
  • Uniclass 2015 açıklamasıValve products
  • OmniClass numarası23-27 11 15 15
  • OmniClass başlığıFlow Controllers