Publiko produktet
MCP1 Wall-Mount Controller

MCP1 Wall-Mount Controller

Wall-Mount Controller
Özellikler
  • Wall-Mount Controller

    • 6 buttons can be assigned to perform control functions (via ProVisionaire Design or MTX-MRX Editor)
    • Multi-language displays supported
    • Four user levels for access management
    • Up to 16 units can be connected per system
    • PoE powered
    • Back can adapter supplied
    • Dimensions: 149(W) x 125(H) x 18(D) mm
    • Weight: 0.5 kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.mcp1-wall-mount-controller
  • Ürün ailesiProfessional Audio
  • Ürün grubuControl Hardware
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-01-20
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)125
  • Genişlik (mm)149
  • Derinlik (mm)18
İlgili
  • Ağırlık net (Kg)0.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Ses Sistemleri
  • ETIM KoduEC000783
  • ETIM AdıSignalling and operation panel for bus system
  • Uniclass 2015 koduPr_75_50_18
  • Uniclass 2015 açıklamasıControllers and control panels
  • CSI MasterFormat 2014 kodu27 41 16.28
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
  • OmniClass numarası23-27 11 21 15 11
  • OmniClass başlığıDigital Level Controllers
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText