Publiko produktet
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch

    SWR2311P-10G L2 Switch

    Audio|Network Devices
    Özellikler
    • Recommended settings for stable operation of a Dante network (such as QoS, EEE, and IGMP Snooping) can be made easily

      • LAN ports equipped with PoE supply: 8(1-8)
      • LAN/SFP combo ports: 2(9, 10) (The LAN port and SFP slot are exclusively used)
      • PoE supply is compliant with IEEE 802.3at, and can supply up to 30W to all PoE ports
      • In-build RADIUS server for advanced security management
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.SWR2311P-10G
    • Ürün ailesiProfessional Audio
    • Ürün grubuL2 Switch
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-01-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)294
    • Genişlik (mm)220
    • Derinlik (mm)42.4
    İlgili
    • Ağırlık net (Kg)2.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektronikler - Ses Sistemleri
    • ETIM KoduEC000734
    • ETIM AdıNetwork switch
    • Uniclass 2015 koduPr_70_75_52_56
    • Uniclass 2015 açıklamasıNetwork switches
    • CSI MasterFormat 2014 kodu27 21 29
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıData Communications Switches and Hubs
    • OmniClass numarası23-37 13 15 25
    • OmniClass başlığıLocal Area Network Switches