Publiko produktet
Lens Pendant
Lens Pendant
Lens Pendant
    ZERO

    Lens Pendant

    4.3 / 5 yıldız4.3(9 incelemeler)

    Structure painted aluminum and matt acrylic. Standard colours are white and black. Other colours on request. 

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Lens_pendant
    • Ürün ailesiLight fixtures
    • Ürün grubuPendant
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-05-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)295
    • Genişlik (mm)450
    • Derinlik (mm)450
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemePolikarbonat
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 açıklamasıSuspended luminaires

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika