Publiko produktet
Lens - Pendant fixture
ZERO

Lens - Pendant fixture

4.5 / 5 yıldız4.5(60 incelemeler)
Pendant fixture
Özellikler
  • Finish: Structure painted aluminum and matt acrylic. Installation: Ceiling-hook. Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug. LED info: System power: 21W. Luminaire Luminous Flux: 973LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Design: Jens Fager 2010.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Lens_pendant_large
  • Ürün ailesiLens
  • Ürün grubuPendant
  • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)295
  • Genişlik (mm)450
  • Derinlik (mm)450
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)2.1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 açıklamasıSuspended luminaires

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika