Publiko produktet
Mist
ZERO

Mist

Ceiling fixture
Özellikler
  • Finish: White painted metal. Inner shade in opal acrylic and outer shade in diffused glass. Inner shade available in all opalwhite or with yellow or pink stain. Other colours on request. LED info: System power see above. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Mounting: In ceiling, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Front 2017
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Mist_wall_ceiling
  • Ürün ailesiMist
  • Ürün grubuCeiling/wall
  • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-04
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)3.8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika