Publiko produktet
Par Pendant fixture
Par Pendant fixture
Par Pendant fixture
    ZERO

    Par Pendant fixture

    Pendant fixture
    Özellikler
    • Finish: Painted aluminium. Textile cable in matching colors. Incl. lightsource. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, orange RAL 2004, ivory RAL 1015. Installation: Pendant, 2 m cable. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Broberg & Ridderstråle 2012.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Par_pendant
    • Ürün ailesiPar
    • Ürün grubuPendant
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2019-11-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)190
    • Genişlik (mm)140
    • Derinlik (mm)140
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)0.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 açıklamasıSuspended luminaires

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika