Publiko produktet
Silo Trio Pendant fixture
Silo Trio Pendant fixture
Silo Trio Pendant fixture
    ZERO

    Silo Trio Pendant fixture

    4.7 / 5 yıldız4.7(6 incelemeler)
    Pendant fixture
    Özellikler
    • Finish: Painted aluminum and steel. Diffusor in matt acrylic. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Installation: Ceiling-hook. 2 m wire pendant. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Note Design Studio 2014.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Silo_Trio_pendant
    • Ürün ailesiSilo Trio
    • Ürün grubuPendant
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2019-11-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)230
    • Genişlik (mm)150
    • Derinlik (mm)1050
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)2.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 açıklamasıSuspended luminaires

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika