Publiko produktet
Wilkins FP53 - Tees
Wilkins FP53 - Tees
    Zurn

    Wilkins FP53 - Tees

    4.5 / 5 yıldız4.5(8 incelemeler)

    Zurn tees provide branch connections for 1" through 10" grooved pipe. Short patterned options and reducing branches are available.

    Compliance:

    • UL ® Listed
    • C-UL ® Listed
    • FM® Approved
    Özellikler
    • Keywords: Fire protection grooved, zurn fire protection pressure reducing valve, fire protection backflow preventer, fire protection pressure relief valve, zurn fire protection grooved fittings

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.zurn-fp53
    • Ürün ailesiFire Protection
    • Ürün grubuFire Sprinkler System
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-01-11
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeDuctile Iron
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Sulama Sistemleri
    • CSI MasterFormat 2014 kodu21 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFire Suppression
    • OmniClass numarası23-29 33 00
    • OmniClass başlığıFire Suppression System Components
    • CSI UniFormat II koduD4010
    • CSI UniFormat II başlığıSprinklers