Publiko produktet
Wilkins FP63 Mechanical Tees
Zurn

Wilkins FP63 Mechanical Tees

4.3 / 5 yıldız4.3(10 incelemeler)

Zurn Model FP63 mechanical tees provide a fast, convenient mid-pipe branch connections without welding.  Ideal for adding sprinkler to runs of pipe. A hole-locator collar secures the branch position; an EPDM gasket, molded to suit the pipe size seals the connection leak tight.

Options:

FP63LTF - U-Bolted, Threaded female NPT outlet | FP63TF - Threaded female NPT Outlet | FP63G - Grooved

Özellikler


Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.zurn-fp63
  • Ürün ailesiFire Protection
  • Ürün grubuFire Sprinkler System
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeDuctile Iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Sulama Sistemleri
  • CSI MasterFormat 2014 kodu21 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFire Suppression
  • OmniClass numarası23-29 33 00
  • OmniClass başlığıFire Suppression System Components
  • CSI UniFormat II koduD4010
  • CSI UniFormat II başlığıSprinklers