Publiko produktet
Z1187-SI Sand and Sediment Interceptor
Zurn

Z1187-SI Sand and Sediment Interceptor

ZURN Z1187-SI Acid Resistant Coated interior and exterior fabricated steel sand interceptor with threaded inlet and outlet, complete with removable heavy-duty grates.

Features

  • 100% steel construction coated with acid resistant epoxy
  • Heavy-duty removable grates
Özellikler
  • keywords: Commercial,Sediment,Interceptors,,1187-SI,187-SI

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.zurn-z1187-si
  • Ürün ailesiGrease Oil Sediment Separation
  • Ürün grubuSediments & Solids Interceptor
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-05-08
  • Baskı numarası2
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • IFC sınıflandırmasıFiltre
  • UNSPSC adıSeparators
  • UNSPSC kodu401617
  • Uniclass 2015 koduPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 kodu46 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSediment Removal Equipment
  • OmniClass numarası23-39 37 15
  • OmniClass başlığıSediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING