Publiko produktet
Z154 12" Prom-Deck Drain
Zurn

Z154 12" Prom-Deck Drain

ZURN Z154 12" [305mm] Square Top Prom-Deck drain, Dura-Coated cast iron body with rotatable light duty square promenade frame with seepage openings, frame clamps and light duty heel-proof grate.

Özellikler
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.zurn-z154
  • Ürün ailesiRoof Drains
  • Ürün grubuPromenade Deck
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-11-24
  • Baskı numarası2
  • Genişlik (inç)12
  • Derinlik (inç)12
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Lbs)29
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduSs_30_75
  • Uniclass 2015 açıklamasıRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFacility Area Drains
  • OmniClass numarası23-31 27 00
  • OmniClass başlığıFloor Drains