Publiko produktet
Z182 4-1/2" Diameter Cornice Drain
Zurn

Z182 4-1/2" Diameter Cornice Drain

ZURN ZRB182 4-1/2" [114mm] Diameter cornice drain, Dura-Coated cast iron 90° side outlet body, plain bronze dome and membrane flashing clamp.

Features:

  • 4-1/2" diameter cornice drain with 90° side outlet
  • Used in gutters or on small roofs
  • Bronze or nickel bronze clamping collar, and dome
Özellikler
  • keywords: Z182 4.5" cornice drain, compact design with 90° outlet, Dura‑Coated cast iron, bronze or nickel bronze dome, ideal for small roofs, gutters, architectural edges, ZB182, ZN182,182,82

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.zurn-z182
  • Ürün ailesiRoof Drains
  • Ürün grubuCornice
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2014-02-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)4
  • Genişlik (inç)4.5
  • Derinlik (inç)4.5
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • İkincil malzemeBronze
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Lbs)4.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduSs_30_75
  • Uniclass 2015 açıklamasıRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıRoof Drains
  • OmniClass numarası23-13 41 39
  • OmniClass başlığıRoof Drains