Publiko produktet
Z185 6" Diameter Cornice Drain
Zurn

Z185 6" Diameter Cornice Drain

ZURN ZRB185 6" [152mm] Diameter cornice drain, Dura-Coated cast iron with 90°side outlet body, plain bronze dome and membrane flashing clamp.

Features:

  • 6" diameter cornice drain with 90° side outlet
  • Used in gutters or on small roofs
  • Bronze or nickel bronze clamping collar, and dome
Özellikler
  • keywords: Z185 6" cornice drain with 90° side outlet, cast iron body, bronze dome, membrane clamp, designed for gutters and small roofs, decorative roof edge drainage, ZB185, ZN185,185,85

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.zurn-z185
  • Ürün ailesiRoof Drains
  • Ürün grubuCornice
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-12-08
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (inç)6
  • Derinlik (inç)6
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • İkincil malzemeBronze
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduSs_30_75
  • Uniclass 2015 açıklamasıRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıRoof Drains
  • OmniClass numarası23-13 41 39
  • OmniClass başlığıRoof Drains