Публікуйте свої продукти
aWall
a-collection
Заархівовано

aWall

aLight office LED Dali Interior

Elegant fitting intended for general facade lighting.

Специфікація
  • Application area: Elegant fitting intended for general facade lighting. Performance: Anthracite-coloured frame of cast aluminium with polycarbonate shade. Can be fitted with a sign for house number or other information. Available with 14 W/840 LED (system power 14 W) or for 35 W metal halide (system power 44 W), base G12 (suitable light source 83 482 65). Enclosure class IP44/Class I. LED Service life (L70) 50 000 hours. Assembly: Intended as wall fitting with at least 25 mm air gap to eave or other overhang. Screw holes c-c 74 mm. Cable insertion from the rear or from above. Double sealing nipples for each mounting option for maximum 14.5 mm cable diameter. The shade can be opened for fitting and changing of light source using 4 mm Allen key. Suitable numerals and letters for the sign are noted below in the table."
Технічна специфікація
  • Унікальний номер7700630
  • Сімейство продуктівFaçade luminaires aWall, a-collection
  • Група продуктівProduct Group:Wall-/Ceiling lightning
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-06-27
  • Номер видання1
  • Висота (мм)302
  • Ширина (мм)222
  • Глибина (мм)236
Пов'язані
  • Матеріал основний1C Polyurethane
  • Матеріал допоміжний2C Polyurethane
  • Вага нетто (кг)2.5
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Wall Mounted
  • Класифікація IFCObject
  • Код за ETIMEG000027
  • Назва за ETIMLuminaires
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Опис Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps

Схожі продукти

4.7 з 5 зірок 4.7 (51)
4.5 з 5 зірок 4.5 (10)
4.6 з 5 зірок 4.6 (38)