Публікуйте свої продукти
Light Controller Sensor Outside F HS-S4 2 1
ABB

Light Controller Sensor Outside F HS-S4 2 1

The Brightness Sensor Interface is used in combination with the Outside Brightness Sensor LFO/A 1.1. It measures the brightness of the daylight. It can also be used as a twilight sensor. 

Специфікація
  • Very wide sensor range: 1 lx to 100.000 lx, can thus also be used as a twilight sensor 9 Up to 3 Outside Brightness Sensors LFO/A can be connected to the HS/S 4.2.1. One LFO/A is included with the HS/S 4.2.1. 9 The Outside Brightess Sensors can be evaluated separately or in common (maximum value). 9 Manual operation with backlighted display and text oriented user menu (6 languages: DE, EN, FR, ES, IT, NL) 9 Extensive evaluation functions of the sensor values: - 10 threshold channels for switching - 4 universal threshold channels - 6 universal logic channels (AND, OR, XOR)
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLight-Controller-Sensor-Outside-F-HS-S4-2-1
  • Сімейство продуктівLight Controller Sensor Outside
  • Група продуктівLight Level Sensors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-08-09
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Опис Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
  • Номер OmniClass23-29 11 21
  • Заголовок OmniClassSecurity Sensors
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
4.8 з 5 зірок 4.8 (5)
4.8 з 5 зірок 4.8 (5)