Публікуйте свої продукти
44R Series Edge-Lit LED Exit Sign
44R Series Edge-Lit LED Exit Sign
    Signify

    44R Series Edge-Lit LED Exit Sign

    4.8 з 5 зірок4.8(5 відгуки)
    The Chloride 44R Line edge- lit LED exit sign has a new contemporary design with a smaller compact size. The universal 44R Line exit can be surface mounted (ceiling, wall, end) or recessed mounted (ceiling, wall) all with one specified catalog number.
    Специфікація
    • Product Benefits:

      • Low profile sign is less obtrusive than the traditional sign, making it more aesthetically appealing
      • Multiple mounting options means flexibility for different needs
      • Aesthetically appealing and designed for architectural excellence

      Product Features:

      • Ceiling, wall and end surface mounting
      • Recessed Ceiling and wall mounting
      • Self-diagnostic/self-test available
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер44R_Series_Edge-Lit_LED_Exit_Sign
    • Сімейство продуктівChloride
    • Група продуктівIndoor luminaires - Exit emergency
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-12
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security
    • Класифікація IFCLight Fixture

    Доступність регіону

    Північна Америка