Публікуйте свої продукти
Moon Absorber
Abstracta

Moon Absorber

A globe-shaped soundabsorber of functional precision, innovative design and exceptional acoustics. Its shape and generous scale allow it to absorb both high- and low-frequency ambient noise effectively. “I’ve given a lot of thought to outer space and the Moon – to the kind of vacuum that exists there. A place with light, yet utterly silent,” remarks Bernstrand.

Специфікація
    • Ceiling mounting bracket included.
      Power cord length 4 m.

    Moon absorber

    Ø550 mm

Технічна специфікація
  • Унікальний номерMoon-Absorber
  • Сімейство продуктівAcoustic
  • Група продуктівMoon
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-06-20
  • Номер видання1
  • Висота (мм)550
  • Ширина (мм)550
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийFabric
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Акустика
  • Класифікація IFCFurniture
  • Код Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Опис Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Номер OmniClass23-21 23 00
  • Заголовок OmniClassResidential Furniture and Equipment

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Океанія Африка
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
4.0 з 5 зірок 4.0 (12)
3.3 з 5 зірок 3.3 (6)