Публікуйте свої продукти
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
    Slalom

    Sphere

    A pure geometry, highly sound absorbing thanks to its porosity and mass, here is Sphere! available in different diameters, with a very high quality finishes, it is both an acoustic and artistic element. Hung up on the ceiling or applied to the wall, it furnishes the correction of your space.

    Специфікація
    • Sound absorption: values based on the equivalent area [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s1, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSphere
    • Сімейство продуктівTailor Made sound-absorbing panels
    • Група продуктівSuspended panels
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-03-17
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyester
    • Матеріал допоміжнийFabric
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Акустика
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Номер OmniClass23-15 19 15 13 11
    • Заголовок OmniClassAcoustical Ceiling Panels

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка