Публікуйте свої продукти
Scala ceiling 
Scala ceiling 
Scala ceiling 
Scala ceiling 
    Abstracta

    Scala ceiling 

    The ceiling hung version of Scala prevents sound waves from continuing up in the room, contributing to a more pleasant acoustic landscape e.g. in office or restaurant surroundings. On request, the product is available with fire protection classed filling to standard EN13501-1, B-S1,d0 and with Crib5 treated cloth. Includes wire kit for adjustable hanging. Available with or without integrated lighting.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерscala_ceiling
    • Сімейство продуктівAcoustic
    • Група продуктівScala
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-07-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1207
    • Ширина (мм)1600
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyester
    • Матеріал допоміжнийFabric
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Акустика
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Океанія Африка
    Австрія
    Азербайджан
    Ангілья
    Австралія
    Єгипет
    Аландські Острови
    Афганістан
    Антигуа і Барбуда
    Американське Самоа
    Албанія
    Бангладеш
    Аруба
    Вануату
    Андорра
    Бахрейн
    Багамські Острови
    Віддалені острови США
    Бельгія
    Британська територія в Індійському океані
    Барбадос
    Гуам
    Білорусь
    Бруней
    Беліз
    Кірибаті
    Болгарія
    Бутан
    Бермудські Острови
    Маршаллові Острови
    Боснія і Герцеговина
    Вʼєтнам
    Британські Віргінські острови
    Мікронезія
    Ватикан
    Вірменія
    Віргінські Острови (США)
    Науру
    Велика Британія
    Гонконг
    Гаїті
    Ніуе
    Гернсі
    Грузія
    Гваделупа
    Нова Зеландія
    Гібралтар
    Ємен
    Гватемала
    Нова Каледонія
    Греція
    Ізраїль
    Гондурас
    Острів Норфолк
    Данія
    Індія
    Гренада
    Острови Кука
    Джерсі
    Індонезія
    Гренландія
    Острови Піткерн
    Естонія
    Ірак
    Домініка
    Палау
    Ірландія
    Іран
    Домініканська Республіка
    Папуа-Нова Гвінея
    Ісландія
    Йорданія
    Кайманові Острови
    Північні Маріанські Острови
    Іспанія
    Казахстан
    Канада
    Самоа
    Італія
    Камбоджа
    Карибські Нідерланди
    Соломонові Острови
    Кіпр
    Катар
    Коста-Рика
    Тимор-Лешті
    Латвія
    Киргизстан
    Куба
    Токелау
    Литва
    Китай
    Кюрасао
    Тонга
    Ліхтенштейн
    Кокосові (Кілінг) Острови
    Мартиніка
    Тувалу
    Люксембург
    Кувейт
    Мексика
    Уолліс і Футуна
    Мальта
    Лаос
    Монтсеррат
    Фіджі
    Молдова
    Ліван
    Нікарагуа
    Французька Полінезія
    Монако
    Мʼянма (Бірма)
    Острови Теркс і Кайкос
    Нідерланди
    Макао
    Панама
    Німеччина
    Малайзія
    Пуерто-Рико
    Норвегія
    Мальдіви
    Сальвадор
    Острів Мен
    Монголія
    Сен-Бартелемі
    Північна Македонія
    Непал
    Сен-Мартен
    Польща
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Португалія
    Оман
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Росія
    Острів Різдва
    Сент-Кітс і Невіс
    Румунія
    Пакистан
    Сент-Люсія
    Сан-Марино
    Палестина
    Сінт-Мартен
    Сербія
    Південна Корея
    Сполучені Штати
    Словаччина
    Північна Корея
    Тринідад і Тобаго
    Словенія
    Саудівська Аравія
    Ямайка
    Угорщина
    Сирія
    Україна
    Сінгапур
    Фарерські Острови
    Таджикистан
    Фінляндія
    Таїланд
    Франція
    Тайвань
    Хорватія
    Туреччина
    Чехія
    Туркменістан
    Чорногорія
    Узбекистан
    Швейцарія
    Філіппіни
    Швеція
    Шрі-Ланка
    Шпіцберген та Ян-Маєн
    Японія

    Схожі продукти

    4.0 з 5 зірок 4.0 (12)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (7)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (14)
    3.3 з 5 зірок 3.3 (6)