Публікуйте свої продукти
AE-XL Commercial Pump Station
AET Solar

AE-XL Commercial Pump Station

The AE-XL is AET’s solution to commercial solar thermal systems up to 720 square feet of collector area. Designed with multi speed pumps to ensure compatibility with a wide range of system configurations. The AE-XL is factory assembled using top tier components and is tested for hydraulic integrity to ensure a smooth installation.

Специфікація

  • ModelCPS-480-1.5CPS-720-2
    Maximum Collector Area 480 sqft720 sqft
    Maximum Nominal Pipe Size 1.5 in. 2 in.
    Maximum Solar Plumbing Run ~200 . ~200 .
    Maximum Static Headn/a 25
    Input Voltage110 VAC110 VAC
    Maximum Pump Power 400 W 400 W
    Maximum Potable Run ~50 ~50
Технічна специфікація
  • Унікальний номерAE-XL_Pumping_Station
  • Сімейство продуктівSolar Hot Water Heater
  • Група продуктівPump Station
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-10-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Solar Heating
  • Номер OmniClass23-33 53 15
  • Заголовок OmniClassSolar Water Heating Collector Units

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit