Публікуйте свої продукти
Morning Star MS Solar Thermal Collector
AET Solar

Morning Star MS Solar Thermal Collector

MorningStar Series “Flat Plate” Solar Thermal Collectors, manufactured in the United States by Alternate Energy Technologies (AET); are designed to meet the needs of any system from 30 to 50,000 gallons for use in hot water, space heating, air conditioning, and industrial process heating systems.

Специфікація
  • Frame & Battens Anodized 6063-T6 Aluminum, I Beam Style Frame

    Absorber 100% Copper, Forge Welded, Crystal Clear Selective Coating by Thermafin

    Header Size 1" Nominal Copper (1.125 OD) with 3/8" Nominal Risers (0.50" OD)

    Glazing Low Iron, Tempered, "High-T"

    Gaskets/Grommets EPDM UV durable U channel gasket. Extruded silicone grommet 1-1/8" bore

    Insulation Polyisocyanurate closed cell insulation. Foid faced, rigid board.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерMS_Collector_Series
  • Сімейство продуктівSolar Hot Water Heater
  • Група продуктівThermal Collector
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-10-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Solar Heating
  • Номер OmniClass23-33 53 15
  • Заголовок OmniClassSolar Water Heating Collector Units