Публікуйте свої продукти
Model 7900 PURGEnVENT Automatic Air Vent (AAV)
Model 7900 PURGEnVENT Automatic Air Vent (AAV)
    AGF Manufacturing

    Model 7900 PURGEnVENT Automatic Air Vent (AAV)

    4.5 з 5 зірок4.5(6 відгуки)

    The PURGEnVENT Model 7900 Automatic Air Vent (AAV) is a 1" ball valve, strainer, air vent, and purge assembly. This patent pending, one-piece isolation valve with strainer and purge with hose thread is designed to allow for the rapid purging of air from the pipes as the system is filled and the venting of excess air once the system is filled. The purge valve doubles as a vacuum break when the system is being drained.

    To rapidly remove air from the fire protection system while it is being filled with water attach a hose to the thread connection and open the purge valve. When water reaches the purge valve close it and the automatic vent will release any remaining air in the system while it is in operation. When draining the system unscrew the cap and open the purge valve, this will act as a vacuum break helping to drain the system more effectively while reducing the need to reseat gaskets while refilling the system.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерagf-model-7900AAV
    • Сімейство продуктівAGF Fire Sprinkler Products
    • Група продуктівPURGEnVENT
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-10-18
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectFire Products - Sprinkler Systems
    • Класифікація IFCValve
    • Назва UNSPSCValves
    • Код UNSPSC401416
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54
    • Опис Uniclass 2015Valve products
    • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Заголовок OmniClassValves

    Доступність регіону

    Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка