Публікуйте свої продукти
Ejector pumps
Altech
Заархівовано

Ejector pumps

This product is only available for the Swedish market. Altech Ejector pump is a newly developed pump with the best efficiency in the market. Used for pumping drinking water from drilled wells to permanent residents or second homes, as well as water community associations. The pump is silent with long service life and robust construction for minimal service needs. Can be mounted on all existing ejectors in the market. Note: Be careful not to connect the pump directly to the tap water system, but via a buffer tank such as a suitable membrane hydrophore / hydrophore.
Специфікація
  • This product is only available for the Swedish market. Models: E60 Engine power: 1.1 kW E80 Engine power: 1.5 kW E100 Engine power: 2.2 kW
Технічна специфікація
  • Унікальний номерEjektorpumpar
  • Сімейство продуктівPumps
  • Група продуктівEjector pumps
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2016-08-09
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps
  • Класифікація IFCObject
  • Назва UNSPSCDeepwell pumps
  • Код UNSPSC40151547
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Заголовок OmniClassPumps
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING