Публікуйте свої продукти
HIPPO
Schneider Motobombas

HIPPO

Motobombas centrífugas submersíveis para o bombeamento de esgoto e efluentes em edifícios, instalações domésticas, comerciais, industriais e municipais, onde são necessárias altas vazões com passagem livre de partículas sólidas.

Специфікація
  • Especificação do Produto

    Motobomba centrífuga submersível, corpo espiral, monoestágio, rotor semiaberto de fluxo radial, recalque flangeado, mancal de rolamentos, vedação do eixo através de selo mecânico duplo.

    Aplicações Gerais

    A Série HIPPO foi desenvolvida para bombear água com sólidos em suspensão nas aplicações industriais, agrícolas, abastecimento de água e saneamento municipal.

    • Estações elevatórias
    • Estações de tratamento de efluentes
    • Drenagem de águas servidas e pluviais

    Características Construtivas

    • Bocal flangeado conforme normas ASME B 16.5 e DIN 2532
    • Caracol de ferro fundido cinzento GG-25
    • Rotor semiaberto de ferro fundido nodular GGG-50
    • Placa de fundo de ferro fundido cinzento GG-25
    • Selo mecânico duplo em aço inox AISI-304, Buna N, Carbeto de silício (SiC/SiC) e Grafite/Cerâmica
    • Sensor de umidade na câmara de óleo
    • Proteção térmica
    • Motor elétrico IE3 IP-68, 4 polos, 60Hz, isolamento classe H, eixo de aço inox AISI-420
    • Alça de içamento em aço inox 304
    • Comprimento do cabo de ligação: 10 m
    • Vedações O-ring: Buna (NBR)

    Características Técnicas

    • Temperatura máxima do líquido bombeado: 40°C
    • Submergência máxima: 20 m
    • Instalação em poço úmido
    • Passagem de sólido esférico de 65 mm para a série HIPPO 4NH e 76 mm para a série HIPPO 6 NF

    Opcionais

    • Selo mecânico duplo em aço inox AISI-304, Buna N, Tungstênio (Tung/Tung) e Grafite/Cerâmica
    • Comprimento do cabo de ligação: 25 m
    • Sensor de umidade na câmara do motor
    • Sensor térmico PT100
    • Revestimento contra abrasão

    Importante

    • Não manuseie a motobomba com o motor energizado: perigo de choque elétrico
    • Vedada a utilização para bombeamento de água potável
    • Para utilização fora das aplicações informadas, consulte a Fábrica
    • Consulte o Manual de Instruções para outros cuidados operacionais
Технічна специфікація
  • Унікальний номерhippo
  • Сімейство продуктівSubmersíveis (Esgoto/Non-Clog)
  • Група продуктівMotobombas Submersíveis
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-09-30
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вБразилія
  • Виготовлено вБразилія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps

Доступність регіону

Північна Америка Південна Америка
Ангілья
Аргентина
Антигуа і Барбуда
Болівія
Аруба
Бразилія
Багамські Острови
Венесуела
Барбадос
Гаяна
Беліз
Еквадор
Бермудські Острови
Колумбія
Британські Віргінські острови
Парагвай
Віргінські Острови (США)
Перу
Гаїті
Суринам
Гваделупа
Уругвай
Гватемала
Фолклендські Острови
Гондурас
Французька Гвіана
Гренада
Чилі
Гренландія
Домініка
Домініканська Республіка
Кайманові Острови
Канада
Карибські Нідерланди
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Мартиніка
Мексика
Монтсеррат
Нікарагуа
Острови Теркс і Кайкос
Панама
Пуерто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелемі
Сен-Мартен
Сен-Пʼєр і Мікелон
Сент-Вінсент і Гренадіни
Сент-Кітс і Невіс
Сент-Люсія
Сінт-Мартен
Сполучені Штати
Тринідад і Тобаго
Ямайка

Схожі продукти

4.4 з 5 зірок 4.4 (10)