Публікуйте свої продукти
Ariella Mirror cabinets X with LED light
Ariella Mirror cabinets X with LED light
Ariella Mirror cabinets X with LED light
Ariella Mirror cabinets X with LED light
Ariella Mirror cabinets X with LED light
Ariella Mirror cabinets X with LED light
Ariella Mirror cabinets X with LED light
    Alterna

    Ariella Mirror cabinets X with LED light

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Ariella Mirror cabinets X60, X90 and X120, with integraded LED light. Available in white high gloss, white matte, light grey matte and black matte. With power outlet, IP44. Suitable for Alterna series Luxor, Gabriella, Isella and Ella. Width: 600, 900 and 1 200 mm Depth: 152 mm Height: 700 mm
    Специфікація
    • This product is only available for the Swedish market. Material: particle board Colors: white high gloss, white matte, light grey matte and black matte. With integrated light Soft closing doors Ariella Mirror cabinet X60 2 double-sided mirrors Width: 600 mm Height: 700 mm Depth: 152 mm Ariella Mirror cabinet X90 2 double-sided mirrors Width: 900 mm Height: 700 mm Depth: 152 mm Ariella Mirror cabinet X120 2 double-sided mirrors Width: 1200 mm Height: 700 mm Depth: 152 mm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAriellaspegelskap_X_LED-belysning
    • Сімейство продуктівSanitet
    • Група продуктівSpegelskåp
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-08
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийParticleboard
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вПольща
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Mirrors
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Заголовок OmniClassBathroom Cabinets

    Доступність регіону

    Європа
    Швеція

    Схожі продукти