Публікуйте свої продукти
Primeo Mirror cabinet
Alterna

Primeo Mirror cabinet

This product is only available for the Swedish market. Alterna Primeo 35 Mirror cabinet is a compact mirror cabinet suited for the smaller space. The mirror cabinet have 1 door with mirrors on both sides. Manufactured in steel and high quality flat float glass. Inside the mirror cabinet there is one shelf made of steel.
Специфікація
  • Material: steel Colour: white Double-sided mirror Width: 365 mm Height: 500 mm Depth: 145 mm
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPrimeospegelskap
  • Сімейство продуктівSanitet
  • Група продуктівSpegelskåp
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-01-30
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вФінляндія
  • Виготовлено вФінляндія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Mirrors
  • Класифікація IFCFurnishing Element

Доступність регіону

Європа
Швеція

Схожі продукти