Публікуйте свої продукти
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
    Alterna

    Regulation for towel warmers

    This product is only available for the Swedish market.

    Alternate Regulation valves for towel heaters, in chromed brass and chromed or white handwheel for towel rails. The valves are delivered as 2-pipe valves but can also be converted to 1-pipe valves. Should not be connected to VVC systems. Choose between Lusso L2, Lusso L1, Lusso 60 CC, Picto or Primeo regulation valves.

    Специфікація
    • This product is only available for the Swedish market.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерReglerventiler
    • Сімейство продуктівSanitet
    • Група продуктівHanddukstorkar
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2016-01-16
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Код UNSPSC401018
    • Код Uniclass 2015Ac_60
    • Опис Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration activities
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Номер OmniClass23-31 25 25 11
    • Заголовок OmniClassElectric Heated Towel Bars