Публікуйте свої продукти
Ovale Bath, acrylic
Ovale Bath, acrylic
Ovale Bath, acrylic
Ovale Bath, acrylic
Ovale Bath, acrylic
    Alterna

    Ovale Bath, acrylic

    This product is only available for the Swedish market.

    The bathtub is delivered complete with 4 hidden feet. The valve is located well away to the side to avoid having the outlet pipe on the sitting surface.

    The tubs are delivered with a chrome colored pop-up valve and outlet pipe.

    Available in 4 sizes: 1 420, 1 500, 1 650 and 1 780 mm.

    Специфікація
    • This product is only available for the Swedish market.

      Oval, without front

      Color: white
      Material: fiberglass reinforced acrylic

      Ovale 1 420
      Measures: L 1 420 x B 700 x H 560 mm
      Depth: 450 mm

      Ovale 1 500
      Measures: L 1 500 x B 700 x H 570 mm
      Depth: 460 mm

      Ovale 1 650
      Measures: L 1 650 x B 720 x H 580 mm
      Depth: 460 mm

      Ovale 1 780
      Measures: L 1 780 x B 800 x H 585 mm
      Depth: 450 mm

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерOvalebadkar
    • Сімейство продуктівSanitet
    • Група продуктівBadkar
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2016-01-16
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAcrylic
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вChina
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCBathtubs
    • Код UNSPSC30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Опис Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Заголовок OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings