Публікуйте свої продукти
Bathtub Steel showcase
Bathtub Steel showcase
    Alterna

    Bathtub Steel showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Basic Bathtub with 3/4 front and outlet kit. Quality bath tub in enamelled steel plate with classic design. Compared to other materials, a steel bath keeps the water temperature longer.
    Специфікація
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Bathtub 1 500 with 3/4 front L 1 500 x B 700 x H 600 mm Weight: 24.7 kg Water volume (100 mm from the edge): 152 liters Bathtub 1 600 with 3/4 front L 1 600 x B 700 x H 600 Weight: 25.4 kg Water volume (100 mm from the edge): 163 liters
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерStalbadkar_sc2
    • Сімейство продуктівSanitet
    • Група продуктівBadkar
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2017-12-06
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCBathtubs
    • Код UNSPSC30181501
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs