Публікуйте свої продукти
BB-T-SZ | Concealed fixing assembly cassette system for ventilated façades
BB-T-SZ | Concealed fixing assembly cassette system for ventilated façades
    Alubuild

    BB-T-SZ | Concealed fixing assembly cassette system for ventilated façades

    The BB-T-SZ is a high-precision interlocking offset joint system engineered for the seamless integration of Buildbond aluminium composite panels into sophisticated architectural geometries. Specifically designed to accommodate horizontal tray modulation, the BB-T-SZ offers unmatched versatility for concave and convex curved facades. Utilizing a discreet T-profile substructure, this system provides a continuous, streamlined aesthetic and rapid installation, ensuring superior weatherboarding and structural performance for advanced ventilated rainscreen designs.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbb-t-sz-system
    • Сімейство продуктівAssembly system
    • Група продуктівAssembly systems
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2026-02-17
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийComposite
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
    • Класифікація IFCWall
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_14_05
    • Опис Uniclass 2015Aluminium composite material (ACM) panels
    • Код CSI MasterFormat 201407 42 13.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Composite Material Wall Panels
    • Номер OmniClass23-15 13 19 17
    • Заголовок OmniClassComposite Wall Panels