Публікуйте свої продукти
Board and Batten - Metal Wall Panel & Siding Systems
Board and Batten - Metal Wall Panel & Siding Systems
Board and Batten - Metal Wall Panel & Siding Systems
Board and Batten - Metal Wall Panel & Siding Systems
    PAC-CLAD | Petersen

    Board and Batten - Metal Wall Panel & Siding Systems

    Where Timeless Design Meets Modern Elegance

    The Board and Batten panel system provides a timeless design aesthetic for commercial and residential wall applications. It uses a concealed fastener system to maintain clean lines and a rhythmic pattern of alternating wide vertical boards and narrower elevated battens. The ¾” batten depth and 2” width create dimensional interest while keeping trim offsets to a minimum. Board and Batten panels blend smoothly into various architectural styles. Whether creating a cozy and inviting facade or a bold and striking statement, Board and Batten exterior wall panels remain a versatile tool for architectural creativity.

    Специфікація
    • FEATURES

      • Installs with concealed mechanical fasteners through pre-punched holes
      • Vertical wall applications only
      • Widths - 12”, 16”
      • Batten is 2” wide and ¾” deep on all panel widths
      • Maximum length for steel is 30 feet
      • Maximum length for aluminum is 22 feet
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерboard-and-batten-metal-wall-panels
    • Сімейство продуктівWall Panels
    • Група продуктівWall panels concealed fastener
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-02-22
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
    • Класифікація IFCWall
    • Код Uniclass 2015Ss_25_20
    • Опис Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Номер OmniClass23-13 37 13
    • Заголовок OmniClassExterior Wall Cladding

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати