Публікуйте свої продукти
Aluprom 31 - 4 panels
Aluprom 31 - 4 panels
    Aluval

    Aluprom 31 - 4 panels

    System raisable sliding with 80mm frame and thermal break
    Специфікація
    • System designed to permit the closure from little to large spaces. Raisable sliding series with thermal break. Maximum measurements for leaf: 2.36 metres wide and 2.7 metres height . Glazing width until 33mm. 80mm wide frame. The leafs can withstand up to 400Kg. Assembly of frames and leaves: cut mitering with brackets.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерaluprom31-4-panels
    • Сімейство продуктівThermal Break Series- Sliding Raisable Series
    • Група продуктівAluprom 31
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-09-05
    • Номер видання1
    • Глибина (мм)80
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийPolyamide
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Sliding Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Код за ETIMEG020700
    • Назва за ETIMBuilding sector - other
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
    Австрія
    Азербайджан
    Ангілья
    Алжир
    Аргентина
    Австралія
    Аландські Острови
    Афганістан
    Антигуа і Барбуда
    Ангола
    Болівія
    Американське Самоа
    Албанія
    Бангладеш
    Аруба
    Бенін
    Бразилія
    Вануату
    Андорра
    Бахрейн
    Багамські Острови
    Ботсвана
    Венесуела
    Віддалені острови США
    Бельгія
    Британська територія в Індійському океані
    Барбадос
    Буркіна-Фасо
    Гаяна
    Гуам
    Білорусь
    Бруней
    Беліз
    Бурунді
    Еквадор
    Кірибаті
    Болгарія
    Бутан
    Бермудські Острови
    Габон
    Колумбія
    Маршаллові Острови
    Боснія і Герцеговина
    Вʼєтнам
    Британські Віргінські острови
    Гамбія
    Парагвай
    Мікронезія
    Ватикан
    Вірменія
    Віргінські Острови (США)
    Гана
    Перу
    Науру
    Велика Британія
    Гонконг
    Гаїті
    Гвінея
    Суринам
    Ніуе
    Гернсі
    Грузія
    Гваделупа
    Гвінея-Бісау
    Уругвай
    Нова Зеландія
    Гібралтар
    Ємен
    Гватемала
    Джибуті
    Фолклендські Острови
    Нова Каледонія
    Греція
    Ізраїль
    Гондурас
    Екваторіальна Гвінея
    Французька Гвіана
    Острів Норфолк
    Данія
    Індія
    Гренада
    Еритрея
    Чилі
    Острови Кука
    Джерсі
    Індонезія
    Домініка
    Есватіні
    Острови Піткерн
    Естонія
    Ірак
    Домініканська Республіка
    Ефіопія
    Палау
    Ірландія
    Іран
    Кайманові Острови
    Єгипет
    Папуа-Нова Гвінея
    Ісландія
    Йорданія
    Канада
    Замбія
    Північні Маріанські Острови
    Іспанія
    Казахстан
    Карибські Нідерланди
    Західна Сахара
    Самоа
    Італія
    Камбоджа
    Коста-Рика
    Зімбабве
    Соломонові Острови
    Кіпр
    Катар
    Куба
    Кабо-Верде
    Тимор-Лешті
    Латвія
    Киргизстан
    Кюрасао
    Камерун
    Токелау
    Литва
    Китай
    Мартиніка
    Кенія
    Тонга
    Ліхтенштейн
    Кокосові (Кілінг) Острови
    Мексика
    Комори
    Тувалу
    Люксембург
    Кувейт
    Монтсеррат
    Конго – Браззавіль
    Уолліс і Футуна
    Мальта
    Лаос
    Нікарагуа
    Конго – Кіншаса
    Фіджі
    Молдова
    Ліван
    Острови Теркс і Кайкос
    Кот-дʼІвуар
    Французька Полінезія
    Монако
    Мʼянма (Бірма)
    Панама
    Лесото
    Нідерланди
    Макао
    Пуерто-Рико
    Ліберія
    Німеччина
    Малайзія
    Сальвадор
    Лівія
    Норвегія
    Мальдіви
    Сен-Бартелемі
    Маврикій
    Острів Мен
    Монголія
    Сен-Мартен
    Мавританія
    Північна Македонія
    Непал
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Мадагаскар
    Польща
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Майотта
    Португалія
    Оман
    Сент-Кітс і Невіс
    Малаві
    Росія
    Острів Різдва
    Сент-Люсія
    Малі
    Румунія
    Пакистан
    Сінт-Мартен
    Марокко
    Сан-Марино
    Палестина
    Сполучені Штати
    Мозамбік
    Сербія
    Південна Корея
    Тринідад і Тобаго
    Намібія
    Словаччина
    Північна Корея
    Ямайка
    Нігер
    Словенія
    Саудівська Аравія
    Нігерія
    Угорщина
    Сирія
    Острів Святої Єлени
    Україна
    Сінгапур
    Південний Судан
    Фарерські Острови
    Таджикистан
    Південно-Африканська Республіка
    Фінляндія
    Таїланд
    Реюньйон
    Франція
    Тайвань
    Руанда
    Хорватія
    Туреччина
    Сан-Томе і Принсіпі
    Чехія
    Туркменістан
    Сейшельські Острови
    Чорногорія
    Узбекистан
    Сенегал
    Швейцарія
    Філіппіни
    Сомалі
    Швеція
    Шрі-Ланка
    Судан
    Шпіцберген та Ян-Маєн
    Японія
    Сьєрра-Леоне
    Танзанія
    Того
    Туніс
    Уганда
    Центральноафриканська Республіка
    Чад

    Схожі продукти