Публікуйте свої продукти
Single PVC French Door With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A70 range
Single PVC French Door With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A70 range
Single PVC French Door With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A70 range
Single PVC French Door With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A70 range
Single PVC French Door With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A70 range
Single PVC French Door With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A70 range
Single PVC French Door With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A70 range
    AMCC

    Single PVC French Door With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A70 range

    A70 Single French door, exterior insulation installation style with shutter option

    Innovating and technical, the A70 Elegance doors and windows meet the current strictest standards for both durability, quality, thermal and acoustic insulation performances.

    With a variation that is targetting a better quality-price ratio and designed to meet confort and economical expectations, the A70 Classic doors and windows can be installed in both renovation and new construction.

    Специфікація
    • A70 Elegance range performances :
      Uw : 1,3 W/m2.K (Uglass UG=1,1 W/m2.K with warm edge divider)
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (or V*A3 depending on options)
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 55%

      A70 Classic range performances :
      Uw : 1,4 W/m2.K (Uglass UG=1,1 W/m2.K with aluminium divider)
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 55%

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерA70_PF1PAE
    • Сімейство продуктівA70
    • Група продуктівNeuf
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-02-25
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPVC
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Swing
    • Класифікація IFCDoor
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Заголовок OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступність регіону

    Європа
    France

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit