Публікуйте свої продукти
Amerex 250 2.5 Gallon AFFF Foam Stored Pressure Class A B Fire Extinguisher
Amerex 250 2.5 Gallon AFFF Foam Stored Pressure Class A B Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex 250 2.5 Gallon AFFF Foam Stored Pressure Class A B Fire Extinguisher

    Class A:B extinguisher. Easy and effective application with air aspirated nozzle. The Alcohol Resistant fire fighting agent is effective on fires in a wide variety of Class B materials such as alcohols, polar solvents, hydrocarbons and combinations such as gasohol. Apply to a non-ignited Class B liquid spill and it will seal the surface minimizing the chance of serious fire. Ideal for emergency first response vehicles.

    As Featured on Amazon.com

    #Amerex #FireExtinguisher #FoamStoredPressureFireExtinguisher #ClassABFireExtinguisher

    Специфікація
    • Technical Details

      AFFF Foam, Class A:B extinguisher
      For use on Class B (Flammable liquid) spills to prevent ignition
      55 sec. discharge time
      All metal valve construction, Brass Valve
      Includes Wall Bracket

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAmerex-250-2-and-a-Half-Gallon-AFFF-Foam-Stored-Pressure-Class-A-B-Fire-Extinguisher
    • Сімейство продуктівFire Extinguisher
    • Група продуктівFoam Stored Pressure
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-08
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectFire Products - Fire Stops
    • Назва UNSPSCFire extinguishers
    • Код UNSPSC46191601
    • Код CSI MasterFormat 201410 44 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
    • Номер OmniClass23-29 25 19
    • Заголовок OmniClassFire Extinguishers

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати