Публікуйте свої продукти
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway
    Specified Technologies Inc.

    EZ-Path Series 44+ Fire-Rated Cable Pathway

    1.8 з 5 зірок1.8(25 відгуки)
    The EZ-Path® Series 44+ Fire-Rated Pathway is designed for high cable volume conditions through fire-rated walls and floors while eliminating the burden of ongoing maintenance. The Series 44+ incorporates self-sealing intumescent pads that automatically adjust to the installed cable fill without the need for user manipulation. Under fire exposure, the intumescent pads expand and swell resisting the passage of smoke and flame.

    Self Sealing design provides exceptional fire and smoke leakage ratings
    Allows for easy Moves, Adds, and Changes
    Designed for New and Existing conditions
    Variety of accessories available for any field condition
    Modular grid system for riser applications
    Greatest achievable cable density of any solution on the market
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерseries-44
    • Сімейство продуктівFirestopping
    • Група продуктівEZ-Path®
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-08-20
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectFire Products - Fire Stops
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Опис Uniclass 2015Cable trays
    • Код CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Номер OmniClass23-35 33 19
    • Заголовок OmniClassElectrical Cable Trays

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Канада
    Сполучені Штати