Публікуйте свої продукти
Y-Pattern Strainer - LF60-1
Ames Fire & Waterworks

Y-Pattern Strainer - LF60-1

LF60-1 Series Y-Pattern Strainers are used to filter the fluid passing through the pilot circuit, and provide protection to pilot circuit speed controls and pilots. The filter element can be accessed for cleaning by removing the clean-out cap, or may be cleaned by installing an optional “blow-down” ball valve.

Специфікація
  • Features

    • Sizes 1/4 in. - 3/4 in. NPT
    • Provides protection to pilot circuit speed controls and pilots
    • Filters fluids passing through the pilot circuit
    • Clean by removing the clean-out cap, or by installing an optional “blow-down” ball valve
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLF60-1
  • Сімейство продуктівPlumbing & Flow Control Solutions
  • Група продуктівAutomatic Control Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCValves
  • Код UNSPSC401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Опис Uniclass 2015Control valves
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Заголовок OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING