Публікуйте свої продукти
Amtrak Solar 12-Inch Attic Exhaust Fan
Amtrak Solar 12-Inch Attic Exhaust Fan
Amtrak Solar 12-Inch Attic Exhaust Fan
    Amtrak Solar

    Amtrak Solar 12-Inch Attic Exhaust Fan

    This is a 12-volt DC fan that can work with a solar panel from 20 watts to 80 watts. This is very good fan in all respects: Airflow, sound intensity, vibration and efficiency. Quite suitable for solar application. Works GREAT with 100W, (~)12V panel but will work with much smaller panels too. When wired - to black and + to blue the airflow is towards the wires, the screen, towards you as pictured. The good quality motor designed for a demanding environment. It can be used it in my greenhouse. Does the job nicely and will fulfill a multitude of diverse applications. This item is recommend buy from most customers! The dimension of the fan is 12" x 12" x 3" design produces maximum air flow. The fan can be installed in an opening such as a gable vent.

    As Featured on Amazon.com

    #AmtrakSolar #ExhaustFan #AtticFan

    Специфікація
    • Technical Details

      Part Number: SPF-12
      Item Weight: 2.65 pounds
      Product Dimensions: 12 x 3 x 12 inches
      Item model number: SPF-12
      Size: 12 Inches
      Color: Black
      Material: Plastic
      Power Source: Solar-Powered
      Voltage: 12 volts
      Wattage: 80 watts

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAmtrak-Solar-12-Inch-Attic-Exhaust-Fan
    • Сімейство продуктівAttic Fan
    • Група продуктів12-Inch
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-11
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Other
    • Назва UNSPSCFans
    • Код UNSPSC40101604
    • Код CSI MasterFormat 201423 34 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014HVAC Fans
    • Номер OmniClass23-33 31 19
    • Заголовок OmniClassFans

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit