Публікуйте свої продукти
Amtrak Solar 14-Inch Galvanized Solar Fan
Amtrak Solar 14-Inch Galvanized Solar Fan
Amtrak Solar 14-Inch Galvanized Solar Fan
Amtrak Solar 14-Inch Galvanized Solar Fan
    Amtrak Solar

    Amtrak Solar 14-Inch Galvanized Solar Fan

    This solar fan is 12-volt 80-watt DC motor which is configured to work with solar panel ranging from 10 watts to 80 watt Fan. The fan turns on as soon as the sunlight hits the solar panel. It keeps the house cool and ventilated with fresh air circulation all day. The dimension of the fan is 14" x 14" x 4”. The fan blade is 10 inches high efficiency and designed to produces maximum air flow. There are 4 -1" metal tabs on the fan for mounting.

    The fan is designed to be installed in an opening such as a gable vent where it can be hooked up to a solar panel. Made in USA.

    As Featured on Amazon.com

    #AmtrakSolar #SolarPanel #SolarAtticFan

    Специфікація
    • Technical Details

      Part Number: SF711
      Item Weight: 4.65 pounds
      Product Dimensions: 14 x 14 x 3 inches
      Item model number: SF711
      Material: Galvanized Metal
      Shape: Round
      Voltage: 12 volts
      Wattage: 80 watts
      Blade Length: 10 inches

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAmtrak-Solar-14-Inch-Galvanized-Solar-Fan
    • Сімейство продуктівSolar
    • Група продуктівAttic Fan
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-11
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Other
    • Назва UNSPSCFans
    • Код UNSPSC40101604
    • Код CSI MasterFormat 201423 34 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014HVAC Fans
    • Номер OmniClass23-33 31 19
    • Заголовок OmniClassFans

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit