Публікуйте свої продукти
CTM
CTM
CTM
    ANJOS Ventilation

    CTM

    The CTM roof cowl is used on air intakes or discharges in installations using forced ventilation, notably single and dual flowrate systems, domestic kitchen hoods. It can be used on practically every type of tile or slate roof covering and provides excellent weather-tightness.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерANJ010016
    • Сімейство продуктівAir Intakes & Outlets
    • Група продуктівMetallic Roof Vents
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-01
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Mechanical Ventilation
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
    3.6 з 5 зірок 3.6 (8)
    3.5 з 5 зірок 3.5 (8)
    3.5 з 5 зірок 3.5 (6)