Публікуйте свої продукти
CARA
CARA
CARA
    ANJOS Ventilation

    CARA

    3.8 з 5 зірок3.8(9 відгуки)
    The CARA roof cowl is used on air intakes or discharges in installations using forced ventilation, notably controlled single and dual flowrate systems or domestic kitchen hoods. It can be used with practically every type of tile or slate roof covering, providing excellent weather-tightness. The cowl and the connecting duct are made from plastic
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерANJ010017
    • Сімейство продуктівAir Intakes & Outlets
    • Група продуктівPlastic Roof Vents
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-01
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Mechanical Ventilation