Публікуйте свої продукти
M
M
    ANJOS Ventilation

    M

    L’entrée d’air autoréglable ajustable M, posée côté intérieur, est réalisée en polystyrène et peut être équipée d’une grille anti-moustiques GAM et habillée d’un capot grillagé CG-M. Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l’amenée d’air neuf des systèmes simple flux en ventilation mécanique
    Специфікація
    • Rapport d’essais CETIAT n°2814316-1 (sauf M 15)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерANJ010024
    • Сімейство продуктівAir Inlet
    • Група продуктівSelf-regulating
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)24
    • Ширина (мм)390
    • Глибина (мм)20
    Пов'язані
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Mechanical Ventilation
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
    3.8 з 5 зірок 3.8 (9)