Публікуйте свої продукти
EM HY
ANJOS Ventilation

EM HY

Utilisées dans le cadre d’un système de ventilation hygroréglable ALIZÉ III (Avis Technique 14/13-1910), les entrées d’air EM HY sont associées aux bouches d’extraction hygroréglables ou temporisées du système.
Специфікація
  • Avis Technique sur les systèmes de VMC hygroréglables n°14/13-1910
Технічна специфікація
  • Унікальний номерANJ010018
  • Сімейство продуктівEM HY
  • Група продуктівEM HY
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-03-01
  • Номер видання1
  • Висота (мм)150
  • Ширина (мм)220
  • Глибина (мм)52
Пов'язані
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Mechanical Ventilation
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
3.5 з 5 зірок 3.5 (8)
3.5 з 5 зірок 3.5 (6)