Публікуйте свої продукти
THERMOGAZ
ANJOS Ventilation

THERMOGAZ

Destinée à raccorder les chaudières gaz d’une puissance de 23 kW (*voir recommandations fabricant pour puissances supérieures) au réseau VMC, les bouches d’extraction cuisine THERMOGAZ assurent un débit permanent d’extraction autorégulé, un débit complémentaire commandé manuellement par l’usager et un débit asservi au fonctionnement de la chaudière. Plage de fonctionnement : 80 à 140 Pa
Специфікація
  • CSTB n° 713-950-0068 et CETIAT n° 95 80056
Технічна специфікація
  • Унікальний номерANJ010031
  • Сімейство продуктівExtract vents
  • Група продуктівCombustion Gas Ventilation System
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-03-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Mechanical Ventilation
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
3.8 з 5 зірок 3.8 (9)