Публікуйте свої продукти
HEATER V8 - Dual application towel radiator
HEATER V8 - Dual application towel radiator
    Antrax IT

    HEATER V8 - Dual application towel radiator

    Operation: Dual Application

    Optimise the role of the radiator in your contemporary bathroom, regardless of size and style. Antrax IT presents V8, a new carbon steel bathroom towel radiator with a compact, clean and linear design that improves thermal performance, reduces energy consumption and blend perfectly into the bathroom space.

    The V8 towel radiator consists of two vertical tubes to which horizontal elements are anchored.

    Easy to install, V8 serves as a practical towel heater and, thanks to its compact size, fits into the surrounding space and disperses heat throughout the bathroom. In addition to being used as a towel warmer, V8 is designed to add warmth to bathroom spaces that already have a heating system (floors, air conditioning, etc.).

    Специфікація

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерv8-and-pieno-dual-application
    • Сімейство продуктівBATH COLLECTION
    • Група продуктівV8 & PIENO COLLECTION
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-01-09
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCarbon Steel
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Heaters

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка